10036563
WCC1-1-UVB
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 6,9477 Kč |
1000 - 4999 | 6,787 Kč |
5000 - 9999 | 6,6666 Kč |
10000 + | 6,5059 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 3.0 - 7.9 mm |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.118 - 0.311 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.0 - 4.8 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.157 - 0.189 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 1.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.02 - 0.063 in |
Provedení | 1 |
Typ | 1 |
Nastavitelnost | Nastavitelné |
Způsob montáže | Zacvaknutím |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6, odolný vůči UV záření |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Barva | černá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |