Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním Zatlačovací, samolepicí 26.5 mm 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

This webbed adjustable clip can be snapped into holes in your panels in order to securely accommodate wires or cables for your assemblies. The clip can be clipped closed using the thumb pad. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10036518

Staré objednací číslo:

WAC1-01

32746 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,4761 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 238,05 Kč

500 x 4,4761 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže montáž zacvaknutím
Délka základny 26.5 mm
Šířka základny 18.4 mm
Provozní teplota 40 - 85 °C
Celková výška 26.5 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás