Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
11,6464 Kč - 11,8874 Kč 10000 Skladem
12.7 mm
0.8 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 5000 Skladem
6.4 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
4,9224 Kč - 5,9961 Kč 964 Skladem
6.4 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 1000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,6017 Kč - 5,4662 Kč 52000 Skladem
0.6 mm
přírodní
16,3429 Kč - 16,3429 Kč 10000 Skladem
8.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,4343 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
3,9316 Kč - 4,8431 Kč 8000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,4761 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
4,5319 Kč - 5,4662 Kč 5000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 634000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
16,3429 Kč - 16,3429 Kč 7000 Skladem
12.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
16,3429 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
16,3429 Kč - 16,3429 Kč 6000 Skladem
4.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
15,9444 Kč - 15,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 1000 Skladem
0.6 mm
přírodní
13,1497 Kč - 16,3429 Kč 1420000 Skladem
4.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 6000 Skladem
0.6 mm
přírodní
16,3429 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10112656

Cenové rozmezí
11,8874 Kč - 11,6464 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112687

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10112717

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
964 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024430

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024478

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024515

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024379

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10487839

Cenové rozmezí
4,8431 Kč - 3,9316 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024409

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024355

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024454

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
634000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024546

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024553

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024362

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024348

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10645314

Cenové rozmezí
15,9444 Kč - 15,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024416

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024461

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 13,1497 Kč

Skladové zásoby
1420000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024508

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 10.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024423

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm