20267636
20267636
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 30 286,5783 Kč |
| 5 - 9 | 28 772,3609 Kč |
| 10 - 19 | 27 257,8957 Kč |
| 20 + | 25 743,678 Kč |
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 152.4 |
| Hmotnost (g) | 5436.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Průměr d2 | 250.2 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 133.4 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 170.0 |
| Přídržná síla (kN) | 26.0 |
| Max. rozšíření průměru | 1.0 |
| Materiál | ocel nízkouhlíková |