Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266882
20266882
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 145,0381 Kč |
| 5 - 9 | 4 887,7351 Kč |
| 10 - 19 | 4 630,4322 Kč |
| 20 + | 4 373,3841 Kč |
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 107.5 |
| Hmotnost (g) | 18260 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Průměr d2 | 77.7 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 92.6 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 280.0 |
| Přídržná síla (kN) | 44.5 |
| Max. rozšíření průměru | 0.4 |
| Materiál | ocel nízkouhlíková |