Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 31.5 24.9 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20266820

Staré objednací číslo:

20266820

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 352,8826 Kč
5 - 9 1 285,2385 Kč
10 - 19 1 217,5943 Kč
20 + 1 149,9507 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 352,88 Kč

1 x 1 352,8826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 31.5
Hmotnost (g) 109.0
d3 min 12.2
d4 M6
d5 11.2
Průměr d2 14.2
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 23.1
Max. utahovací moment (Nm) 17.0
Přídržná síla (kN) 8.4
Max. rozšíření průměru 0.3
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás