20266523
20266523
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 526,541 Kč |
| 5 - 9 | 4 300,1246 Kč |
| 10 - 19 | 4 073,9635 Kč |
| 20 + | 3 847,5475 Kč |
| Typ čelistí | hladké |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| šroub d3 | M10x18 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 min | 4.5 |
| h3 opt | 7.5 |
| h3 max | 10.8 |
| h4 | 7.0 |
| h5 +0.1|-0.1 | 30.0 |
| l1 +0.1|-0.1 | 7.1 |
| l2 | 7.5 |
| r1 +0.1|-0.0 | 38.0 |
| Hmotnost (g) | 159.0 |
| r2 +0.1|-0.0 | 30.0 |
| r3 | 8.0 |
| s1 | 3.8 |
| w1 | 37.9 |
| w2 | 29.9 |