Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 20.0 mm 24.0 mm šedá PVC

Svorka kabelová pro ploché kabely se samolepicím držákem má samolepicí držák, který umožňuje připevnění na různé povrchy, a je vybavena bočním uchycením. Bezpečně drží páskový kabel a používá se pro domácí elektroniku, automobilové instalace nebo kancelářské sestavy. Šedá barva, vyrobeno z PVC. Třída reakce na oheň podle UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10245781

Staré objednací číslo:

460294

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,7253 Kč
1000 - 1999 4,4812 Kč
2000 + 4,237 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

472,53 Kč

100 x 4,7253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže samolepicí
Celková výška 9.0 mm
Barva šedá
Adhesive Material Na bázi akrylu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás