10113684
VLP2-F-6
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 12,815 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | čirý |
---|---|
Materiál (podrobně) | polykarbonát |
Tvar hlavy | Plochý |
Průměr otvoru | 0.094 in |
Průměr otvoru | 2.4 mm |
Rozteč otvorů | 0.295 in |
Rozteč otvorů | 7.5 mm |
Celková šířka | 10.0 mm |
Celková šířka | 0.394 in |
Průměr trubky | 3.0 mm |
Průměr trubky | 0.118 in |
Délka trubky | 2.165 in |
Délka trubky | 55.0 mm |
Délka sloupku | 0.118 in |
Délka sloupku | 3.0 mm |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Množství v balení | 1000 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |