10113646
VLP2-F-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 8,6734 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | transparentní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polykarbonát |
| Tvar hlavy | Plochý |
| Průměr otvoru | 0.094 in |
| Průměr otvoru | 2.4 mm |
| Rozteč otvorů | 7.5 mm |
| Rozteč otvorů | 0.295 in |
| Celková šířka | 10.0 mm |
| Celková šířka | 0.394 in |
| Průměr trubky | 0.118 in |
| Průměr trubky | 3.0 mm |
| Délka trubky | 15.0 mm |
| Délka trubky | 0.591 in |
| Délka sloupku | 0.118 in |
| Délka sloupku | 3.0 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Množství v balení | 1000 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |