Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10113615
VLP2-D-5
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 10,1689 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | transparentní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polykarbonát |
| Tvar hlavy | vypouklé |
| Průměr otvoru | 0.094 in |
| Průměr otvoru | 2.4 mm |
| Rozteč otvorů | 0.295 in |
| Rozteč otvorů | 7.5 mm |
| Celková šířka | 0.394 in |
| Celková šířka | 10.0 mm |
| Průměr trubky | 0.118 in |
| Průměr trubky | 3.0 mm |
| Délka trubky | 1.028 in |
| Délka trubky | 26.1 mm |
| Délka sloupku | 0.118 in |
| Délka sloupku | 3.0 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Množství v balení | 1000 |
| Provedení | 2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |