10113554
VLP1-F-3
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 9,2591 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | čirý |
---|---|
Materiál (podrobně) | polykarbonát |
Tvar hlavy | Plochý |
Průměr otvoru | 1.5 mm |
Průměr otvoru | 0.059 in |
Rozteč otvorů | 0.185 in |
Rozteč otvorů | 4.7 mm |
Celková šířka | 0.252 in |
Celková šířka | 6.4 mm |
Průměr trubky | 0.118 in |
Průměr trubky | 3.0 mm |
Délka trubky | 16.5 mm |
Délka trubky | 0.65 in |
Délka sloupku | 2.5 mm |
Délka sloupku | 0.098 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Množství v balení | 1000 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |