Menu Vyhledávání

Světlovody pro LED diody 1 2.5 mm 12.7 mm transparentní

Průhledné vertikální světlovody určené k přenosu světla z LED namontovaných na desce plošných spojů na panel displeje. Tato položka má plochý vršek.
Nové objednací číslo:

10113547

Staré objednací číslo:

VLP1-F-1

89000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,9336 Kč
5000 + 7,2101 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 933,60 Kč

1000 x 8,9336 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Tvar hlavy Plochý
Průměr otvoru 1.5 mm
Rozteč otvorů 4.7 mm
Celková šířka 6.4 mm
Průměr trubky 3.0 mm
Délka trubky 12.7 mm
Délka sloupku 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Množství v balení 1000
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás