Menu Vyhledávání

Šroub Viking 12.5 mm 20.0 mm polykarbonát čirý

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Nové objednací číslo:

10256749

Staré objednací číslo:

464973

1400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,7451 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

574,51 Kč

100 x 5,7451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.5 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Délka 20.0 mm
Druh šroubu Šroub Viking
Typ hlavy Zapuštěná hlava
Barva čirý
Materiál polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás