Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 297,3493 Kč - 3 879,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 4 471,5032 Kč - 5 260,5489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 9 490,168 Kč - 11 164,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 5 840,7708 Kč - 6 871,4156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 12 954,3681 Kč - 15 240,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 4 041,1123 Kč - 4 754,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 750,4569 Kč - 1 000,448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
10.191
|
||
| 1 289,4371 Kč - 1 611,722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 1 960,0634 Kč - 2 450,228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
| 5 510,0442 Kč - 6 482,5267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 4 415,473 Kč - 5 519,428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 11 673,3603 Kč - 13 733,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 3 004,3067 Kč - 3 755,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 9 793,1274 Kč - 11 521,4603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 9 557,1066 Kč - 11 243,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 12 005,0786 Kč - 14 123,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 2 034,1918 Kč - 2 542,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 705,8311 Kč - 941,1453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
8.716
|
||
| 1 689,5816 Kč - 2 112,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 39 057,2264 Kč - 45 949,6447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425