Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152017
20152017
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 439,5161 Kč |
| 10 - 19 | 1 295,6351 Kč |
| 20 - 49 | 1 223,4901 Kč |
| 50 - 99 | 1 151,593 Kč |
| 100 + | 1 079,696 Kč |
| Velikost závitu | TR18 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 2.28 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |