20151928
20151928
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 769,2411 Kč |
| 10 - 19 | 692,2532 Kč |
| 20 - 49 | 653,7412 Kč |
| 50 - 99 | 615,4699 Kč |
| 100 + | 576,9579 Kč |
| Velikost závitu | TR10 x 2 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Stoupání závitu | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.72 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |