Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151775
20151775
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 18 115,5503 Kč |
| 10 - 19 | 16 304,0287 Kč |
| 20 + | 15 398,1254 Kč |
| Velikost závitu | TR55 x 9 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 55.0 |
| Stoupání závitu | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 49.935 |
| d2 tol. 7e max | 50.360 |
| d3 tol. 7h max | 45.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 46.20 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |