Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151706
20151706
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 109,1967 Kč |
| 10 - 19 | 6 398,3452 Kč |
| 20 + | 6 042,8265 Kč |
| Velikost závitu | TR50 x 8 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Stoupání závitu | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 19.03 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |