Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151508
20151508
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 500,0406 Kč |
| 10 - 19 | 4 949,9907 Kč |
| 20 - 49 | 4 675,0463 Kč |
| 50 + | 4 400,1019 Kč |
| Velikost závitu | TR30 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 13.05 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |