Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR10 x 2 3000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20150907

Staré objednací číslo:

20150907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 256,476 Kč
10 - 19 1 130,7677 Kč
20 - 49 1 068,0437 Kč
50 - 99 1 005,0717 Kč
100 + 942,3477 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 256,48 Kč

1 x 1 256,476 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 10.0
Stoupání závitu 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8739.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7500.0
l1 3000.0
Lead angle 4°07‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Hmotnost (kg) 1.44
Materiál ocel
Směr stoupání závitu Levé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás