Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150679
20150679
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 259,5816 Kč |
| 10 - 19 | 9 233,5697 Kč |
| 20 + | 8 720,6212 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°31‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Hmotnost (kg) | 7.98 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |