Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR22 x 5 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

Vodicí šrouby z nerezavějící oceli jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají levostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20150389

Staré objednací číslo:

20150389

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 711,4014 Kč
10 - 19 3 340,1939 Kč
20 + 3 154,6142 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 711,40 Kč

1 x 3 711,4014 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR22 x 5
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 22.0
Stoupání závitu 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 19.114
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 1000.0
Lead angle 4°43‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 2.29
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás