20150365
20150365
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 9 610,1741 Kč |
| 10 - 19 | 8 649,2199 Kč |
| 20 + | 8 168,749 Kč |
| Velikost závitu | TR20 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Hmotnost (kg) | 5.82 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |