20150297
20150297
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 673,9165 Kč |
| 10 - 19 | 3 306,5224 Kč |
| 20 + | 3 122,8129 Kč |
| Velikost závitu | TR18 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 2.28 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |