Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR12 x 3 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

Vodicí šrouby z nerezavějící oceli jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají levostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20150181

Staré objednací číslo:

20150181

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 013,7259 Kč
10 - 19 1 812,3025 Kč
20 + 1 711,6466 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 013,73 Kč

1 x 2 013,7259 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR12 x 3
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 12.0
Stoupání závitu 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 10.191
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Hmotnost (kg) 0.65
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Směr stoupání závitu Levé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás