20150174
20150174
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 252,1994 Kč |
| 10 - 19 | 1 127,0489 Kč |
| 20 - 49 | 1 064,3249 Kč |
| 50 + | 1 001,8488 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.65 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |