20150167
20150167
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 049,9348 Kč |
| 10 - 19 | 1 845,0281 Kč |
| 20 + | 1 742,3888 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.97 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |