Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR10 x 2 1000.0 ocel nerezavějící AISI 316

Vodicí šrouby z nerezavějící oceli jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají levostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20150143

Staré objednací číslo:

20150143

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 529,8957 Kč
10 - 19 1 376,9532 Kč
20 - 49 1 300,3456 Kč
50 + 1 223,986 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 529,90 Kč

1 x 1 529,8957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 10.0
Stoupání závitu 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8739.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7500.0
l1 1000.0
Lead angle 4°07‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 0.48
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás