Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0175 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8862 Kč - 0,8862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5189 Kč - 1,5189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,301 Kč - 1,301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8403 Kč - 0,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9467 Kč - 0,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8931 Kč - 0,8931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5718 Kč - 1,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0718 Kč - 2,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0336 Kč - 1,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9457 Kč - 0,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8909 Kč - 0,8909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,7434 Kč - 1,7434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,8371 Kč - 1,8371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9345 Kč - 0,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8726 Kč - 0,8726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8931 Kč - 0,8931 Kč | 2000 Skladem |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,3771 Kč - 1,3771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive