Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204,1341 Kč - 221,9552 Kč | 5 Skladem |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
219,6404 Kč - 238,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
230,5172 Kč - 250,5834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
259,9819 Kč - 282,5582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
273,9544 Kč - 297,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
377,9388 Kč - 410,8619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
214,9969 Kč - 233,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
228,9554 Kč - 248,8543 Kč | 20 Skladem |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
246,0234 Kč - 267,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
258,4341 Kč - 280,9266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
269,2969 Kč - 292,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
373,2674 Kč - 405,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
191,6956 Kč - 208,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
199,4627 Kč - 216,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
224,284 Kč - 243,7924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
242,9139 Kč - 263,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
255,3245 Kč - 277,58 Kč | 5 Skladem |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
266,2012 Kč - 289,3631 Kč | 10 Skladem |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
370,1857 Kč - 402,4394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
382,5963 Kč - 415,8401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran