Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1486 Kč - 1,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9467 Kč - 0,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8931 Kč - 0,8931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5531 Kč - 1,5531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,93 Kč - 0,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5718 Kč - 1,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0718 Kč - 2,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0336 Kč - 1,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,301 Kč - 1,301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8403 Kč - 0,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0054 Kč - 1,0054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9484 Kč - 0,9484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0175 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8403 Kč - 0,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0037 Kč - 1,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,7038 Kč - 1,7038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,8371 Kč - 1,8371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi