Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
1,446 Kč - 1,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
30.0 mm
2,2923 Kč - 2,8301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
60.0 mm
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
4,5632 Kč - 5,6335 Kč 10 Skladem
M8 x 1.25
20.0 mm
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
30.0 mm
2,357 Kč - 2,9099 Kč 96 Skladem
M6 x 1.0
50.0 mm
6,7086 Kč - 8,2823 Kč 1000 Skladem
M10 x 1.5
60.0 mm
  • z/ze 4
Šrouby stavěcí M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm polyamid 6.6

10297766

Cenové rozmezí
1,785 Kč - 1,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby stavěcí M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6

10298473

Cenové rozmezí
2,8301 Kč - 2,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby stavěcí M8 1.25 mm 50.0 mm polyamid 6.6

10298923

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm polyamid 6.6

10298916

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby stavěcí M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm polyamid 6.6

10299272

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby stavěcí M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm polyamid 6.6

10298466

Cenové rozmezí
2,9099 Kč - 2,357 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Šrouby stavěcí M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm polyamid 6.6

10299289

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790