Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,435 Kč - 1,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M5
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 2,9378 Kč - 3,1138 Kč | 5700 Skladem | 
M6 x 1.0
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,76 Kč - 1,9225 Kč | 400 Skladem | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 3,9802 Kč - 5,6319 Kč | 18097 Skladem | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 4,5624 Kč - 4,8331 Kč | 400 Skladem | 
M8
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 2,2609 Kč - 2,4504 Kč | 21048 Skladem | 
M6 x 1.0
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 3,3467 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,3538 Kč - 1,3538 Kč | 18000 Skladem | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 1,5199 Kč - 2,245 Kč | 16900 Skladem | 
M6 x 1.0
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 2,8972 Kč - 2,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 19,8066 Kč - 19,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M12 x 1.75
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 3,5606 Kč - 3,5606 Kč | 6000 Skladem | 
M8
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 2,0917 Kč - 2,6361 Kč | 5100 Skladem | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 1,2455 Kč - 1,2455 Kč | 16700 Skladem | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 1,435 Kč - 1,9089 Kč | 7700 Skladem | 
M6 x 1.0
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,6726 Kč - 5,6726 Kč | 800 Skladem | 
M12
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 3,5001 Kč - 5,5499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 4,8108 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 9,803 Kč - 13,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||