Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
1,8267 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
1,3538 Kč - 1,3538 Kč 13000 Skladem
M5
10.0 mm
1,5199 Kč - 2,245 Kč 16900 Skladem
M6 x 1.0
16.0 mm
4,5624 Kč - 4,8331 Kč 400 Skladem
M8
30.0 mm
3,3467 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
2,2609 Kč - 2,4504 Kč 20848 Skladem
M6 x 1.0
20.0 mm
3,5606 Kč - 3,5606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0 mm
1,435 Kč - 1,9089 Kč 7700 Skladem
M6 x 1.0
12.0 mm
19,8066 Kč - 19,8066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
20.0 mm
2,8972 Kč - 2,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
2,0917 Kč - 2,6361 Kč 4600 Skladem
M3
6.0 mm
2,9378 Kč - 3,1138 Kč 5700 Skladem
M6 x 1.0
30.0 mm
1,2455 Kč - 1,2455 Kč 16700 Skladem
M5
12.0 mm
1,435 Kč - 1,8547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
1,76 Kč - 1,9225 Kč 400 Skladem
M3
8.0 mm
5,6726 Kč - 5,6726 Kč 800 Skladem
M12
16.0 mm
3,9802 Kč - 5,6319 Kč 18097 Skladem
M8
25.0 mm
3,5558 Kč - 4,9363 Kč 250 Skladem
M4
10.0 mm
3,6534 Kč - 5,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
4,6714 Kč - 6,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
  • z/ze 4
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid

10053706

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid

10103449

Cenové rozmezí
1,3538 Kč - 1,3538 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm polyamid 6.6

10103487

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
16900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid

10103524

Cenové rozmezí
4,8331 Kč - 4,5624 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid

10330890

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6

10103494

Cenové rozmezí
2,4504 Kč - 2,2609 Kč

Skladové zásoby
20848 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid

10053737

Cenové rozmezí
3,5606 Kč - 3,5606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6

10103470

Cenové rozmezí
1,9089 Kč - 1,435 Kč

Skladové zásoby
7700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M12 x 1.75 20.0 mm polyamid 6.6

10179260

Cenové rozmezí
19,8066 Kč - 19,8066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid

10179239

Cenové rozmezí
2,8972 Kč - 2,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid

10053713

Cenové rozmezí
2,6361 Kč - 2,0917 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 30.0 mm polyamid 6.6

10103500

Cenové rozmezí
3,1138 Kč - 2,9378 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid

10103456

Cenové rozmezí
1,2455 Kč - 1,2455 Kč

Skladové zásoby
16700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid

10103463

Cenové rozmezí
1,8547 Kč - 1,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid

10053720

Cenové rozmezí
1,9225 Kč - 1,76 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M12 16.0 mm polyamid

10179253

Cenové rozmezí
5,6726 Kč - 5,6726 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 25.0 mm polyamid

10103517

Cenové rozmezí
5,6319 Kč - 3,9802 Kč

Skladové zásoby
18097 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid

10330913

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid

10330920

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid

10330999

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí