Menu Vyhledávání

Šrouby spojovací - nábytkářské M8 100.0 mm ocel

Tento spojovacího šroub je ideální pro montovaný nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Montáž pomocí imbusového klíče M4. K použití se spojovacími maticemi a válcovými maticemi (dodáváno samostatně).
Nové objednací číslo:

10378731

Staré objednací číslo:

463186

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 17,9905 Kč
300 + 8,948 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

539,72 Kč

30 x 17,9905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 40.0 mm
Průměr hlavy 17.0 mm
Drážka Vnitřní šestihran
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Typ klíče Šestihranný klíč
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás