Menu Vyhledávání

Šrouby spojovací - nábytkářské M8 40.0 mm ocel

Tento spojovacího šroub je ideální pro montovaný nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Montáž pomocí imbusového klíče M4. K použití se spojovacími maticemi a válcovými maticemi (dodáváno samostatně).
Nové objednací číslo:

10378694

Staré objednací číslo:

463180

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 699 9,7843 Kč
700 + 4,6392 Kč
Standardní balení: 700

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

684,90 Kč

70 x 9,7843 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 30.0 mm
Průměr hlavy 17.0 mm
Drážka Vnitřní šestihran
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Typ klíče Šestihranný klíč
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás