Menu Vyhledávání

Šrouby spojovací - nábytkářské M6 20.0 mm ocel

Tento spojovacího šroub je ideální pro montovaný nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Montáž pomocí imbusového klíče M4. K použití se spojovacími maticemi a válcovými maticemi (dodáváno samostatně).
Nové objednací číslo:

10378601

Staré objednací číslo:

463162

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 4,3666 Kč
1500 + 2,2311 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

654,99 Kč

150 x 4,3666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Délka závitu 20.0 mm
Průměr hlavy 17.0 mm
Drážka Vnitřní šestihran
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Typ klíče Šestihranný klíč
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7318153590

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás