Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9602 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9602 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 18,4486 Kč - 32,2955 Kč | 50 Skladem |
M3
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 31,9748 Kč - 55,9734 Kč | 50 Skladem |
M4
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9602 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1155 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 24,891 Kč - 72,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 39,5467 Kč - 61,6767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8825 Kč - 2,4402 Kč | 100 Skladem |
M4
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 70,5594 Kč - 106,8988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1139 Kč - 4,8806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7888 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 31,9748 Kč - 55,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 43,0886 Kč - 63,8241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 70,5594 Kč - 106,8988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9602 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4861 Kč - 4,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8168 Kč - 3,9462 Kč | 290 Skladem |
M3
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8446 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5279 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou