Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | 26600 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 15600 Skladem |
M5
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 31000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 27300 Skladem |
M3
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,5858 Kč - 7,5858 Kč | 5900 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 3400 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 10000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 15,2274 Kč - 15,2274 Kč | 6549 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,9264 Kč - 7,2511 Kč | 3200 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,4184 Kč - 7,4184 Kč | 800 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.106 in
2.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,8327 Kč - 6,8327 Kč | 500 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.106 in
2.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,4882 Kč - 7,4882 Kč | 50 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 8938 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,4763 Kč - 11,4763 Kč | 3900 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8028 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,9982 Kč - 9,9982 Kč | 8100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,7512 Kč - 10,7512 Kč | 3100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou