Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
6,4562 Kč - 6,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
NF E 25-123
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč 200 Skladem
M4
černá
NF E 25-123
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 16900 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,6912 Kč - 2,6912 Kč 14000 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
5,7033 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
2.7 mm
Hlava s drážkou
5,8009 Kč - 7,0977 Kč 500 Skladem
M5
černá
NF E 25-123
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 16200 Skladem
M5
černá
NF E 25-123
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,6774 Kč - 2,6774 Kč 3750 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,1686 Kč - 1,4426 Kč 52000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,301 Kč - 1,301 Kč 21000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 9000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,8427 Kč - 5,8427 Kč 5600 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,7311 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,1313 Kč - 1,3967 Kč 4000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
11,4763 Kč - 11,4763 Kč 3900 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 900 Skladem
M3
černá
NF E 25-123
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,8028 Kč - 2,8028 Kč 3000 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,1036 Kč - 5,1036 Kč 80 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,1933 Kč - 3,1933 Kč 13000 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 15100 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm polyamid černá

10051306

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid černá

10051108

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10051221

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
16900 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10051269

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm polypropylen přírodní

10051146

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid černá

10051344

Cenové rozmezí
7,0977 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10051184

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
16200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10051061

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10050941

Cenové rozmezí
1,4426 Kč - 1,1686 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polyamid přírodní

10051023

Cenové rozmezí
1,301 Kč - 1,301 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10050989

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10050866

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm PVDF přírodní

10050828

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10050903

Cenové rozmezí
1,3967 Kč - 1,1313 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm PVDF přírodní

10051412

Cenové rozmezí
11,4763 Kč - 11,4763 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid černá

10050767

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10051450

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polypropylen přírodní

10050811

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10051535

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10050859

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
15100 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou