Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
5,6057 Kč - 5,6057 Kč 3500 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 53000 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 21800 Skladem
M3
černá
NF E 25-123
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,7192 Kč - 2,7192 Kč 9000 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
5,7033 Kč - 5,7033 Kč 3100 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
2.7 mm
Hlava s drážkou
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 16200 Skladem
M5
černá
NF E 25-123
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč 200 Skladem
M4
černá
NF E 25-123
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,6774 Kč - 2,6774 Kč 3750 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
5,7311 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,8427 Kč - 5,8427 Kč 5500 Skladem
M3
přírodní
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,1313 Kč - 1,3967 Kč 38000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,301 Kč - 1,301 Kč 19000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,1686 Kč - 1,4426 Kč 52000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 9000 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,5179 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
7,4882 Kč - 7,4882 Kč 50 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
2.7 mm
Hlava s drážkou
6,8327 Kč - 6,8327 Kč 500 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
2.7 mm
Hlava s drážkou
6,4284 Kč - 6,4284 Kč 300 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
2.7 mm
Hlava s drážkou
8,1993 Kč - 8,1993 Kč 13200 Skladem
M4
přírodní
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 8250 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 12.0 mm PVDF přírodní

10050781

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10050682

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
53000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid černá

10050736

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
21800 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10050675

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm polypropylen přírodní

10051146

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10051184

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
16200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid černá

10051108

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10051061

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm PVDF přírodní

10050828

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10050866

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10050903

Cenové rozmezí
1,3967 Kč - 1,1313 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polyamid přírodní

10051023

Cenové rozmezí
1,301 Kč - 1,301 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10050941

Cenové rozmezí
1,4426 Kč - 1,1686 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10050989

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10051047

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm polypropylen přírodní

10051351

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm polypropylen přírodní

10051313

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm polypropylen přírodní

10051276

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF přírodní

10051085

Cenové rozmezí
8,1993 Kč - 8,1993 Kč

Skladové zásoby
13200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 40.0 mm polyamid přírodní

10051337

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy