Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 17300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,548 Kč - 8,548 Kč | 9000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 56,6009 Kč - 104,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6579 Kč - 1,6579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
ISO 2009
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 36,7716 Kč - 55,1441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 108,426 Kč - 121,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 14,8724 Kč - 22,3086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 55,7084 Kč - 98,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 173,3442 Kč - 416,5085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 35,8074 Kč - 40,2717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 17,9631 Kč - 26,9447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 25,9408 Kč - 38,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 78,1396 Kč - 87,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 86,7909 Kč - 97,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 21,3048 Kč - 31,9638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 24,9899 Kč - 28,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,1806 Kč - 33,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 43,587 Kč - 49,042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 61,7615 Kč - 69,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová