Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3745 Kč - 1,3745 Kč | 32400 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 500 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.106 in
2.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,7128 Kč - 7,7128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0251 Kč - 3,2029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 108,2529 Kč - 166,4657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 101,3875 Kč - 156,4692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 69,2721 Kč - 141,9195 Kč | 40 Skladem |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 108,2529 Kč - 166,4657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 3,5045 Kč - 3,5045 Kč | 5000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,298 Kč - 3,6482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5134 Kč - 2,5134 Kč | 6000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3842 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6432 Kč - 3,6432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5386 Kč - 4,5386 Kč | 900 Skladem |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0539 Kč - 3,246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | 8250 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,8044 Kč - 8,8044 Kč | 6700 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2335 Kč - 6,2335 Kč | 3830 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,2981 Kč - 10,2981 Kč | 8100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hlava s drážkou