20833947
20833947
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 42,3471 Kč |
100 + | 33,7768 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
l2 | 1.6 |
h1 | 2.8 |
A/F | 3.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Materiál | PEEK |
Rozměr drážky | 3.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku