Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 8.0 PEEK béžová

Šroub se zapuštěnou s vnitřním šestihranem je navržen tak, aby byl v jedné rovině s povrchem a poskytoval nízkoprofilový povrch pro přesnou montáž. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z PEEK.
Nové objednací číslo:

20833909

Staré objednací číslo:

20833909

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 39,3223 Kč
100 + 31,5082 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

786,45 Kč

20 x 39,3223 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Materiál PEEK
Rozměr drážky 2.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás