Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK béžová

Šroub se zapuštěnou hlavou vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Zápustné provedení umožňuje, aby šroub seděl zároveň s povrchem nebo pod povrchem, což vytváří čistý design. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20820060

Staré objednací číslo:

20820060

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 81,13 Kč
100 + 73,017 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 622,60 Kč

20 x 81,13 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 ±0.2 10.0
d2 16.0
l2 2.5
h1 4.00
Rozměr Torx TX-35
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Typ hlavy Torx Head
Materiál PEEK
Rozměr drážky TX-35

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás