Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,0259 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,6753 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10 mm
Hlava s drážkou
9,3567 Kč - 15,1995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,4623 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
35.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,6575 Kč - 6,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0 mm
Hlava s drážkou
9,8448 Kč - 15,9804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
12,4804 Kč - 19,6618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
Hlava s drážkou
5,6753 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
6,5678 Kč - 8,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
12,8569 Kč - 20,2613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,6853 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,3965 Kč - 7,4742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
50.0 mm
Hlava s drážkou
4,267 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,6575 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč 780 Skladem
M2.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 714 Skladem
M2
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10400951

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10 mm polyamid černá

10401347

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 5,6753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid černá

10401507

Cenové rozmezí
15,1995 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 35.0 mm polyamid přírodní

10400999

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10401095

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10401156

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10401514

Cenové rozmezí
15,9804 Kč - 9,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polyamid přírodní

10401576

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10400852

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10401330

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 5,6753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10401408

Cenové rozmezí
8,771 Kč - 6,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10401453

Cenové rozmezí
20,2613 Kč - 12,8569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10401033

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10401217

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 50.0 mm polyamid přírodní

10401286

Cenové rozmezí
7,4742 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10401965

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

10401002

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294871

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
780 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294239

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294246

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
714 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní