Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
5,2431 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
5,6753 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
6,3028 Kč - 8,4085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
8,5061 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
9,3567 Kč - 15,1995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
12,4804 Kč - 19,6618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
20,6658 Kč - 36,4788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
Hlava s drážkou
44,6783 Kč - 65,4278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
37,7896 Kč - 59,32 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,6853 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
54,6486 Kč - 95,7571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
84,0716 Kč - 122,3772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3367 Kč - 7,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
5,9214 Kč - 7,5793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,0259 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
55,9036 Kč - 90,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10401279

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10401316

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 5,6753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10401385

Cenové rozmezí
8,4085 Kč - 6,3028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10401446

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10401491

Cenové rozmezí
15,1995 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10401569

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10401613

Cenové rozmezí
36,4788 Kč - 20,6658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10401651

Cenové rozmezí
65,4278 Kč - 44,6783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

10401699

Cenové rozmezí
59,32 Kč - 37,7896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid černá

10401224

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF přírodní

10401736

Cenové rozmezí
95,7571 Kč - 54,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm PVDF přírodní

10401811

Cenové rozmezí
122,3772 Kč - 84,0716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polypropylen přírodní

10401859

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polypropylen přírodní

10401897

Cenové rozmezí
7,3348 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polypropylen přírodní

10401941

Cenové rozmezí
7,5793 Kč - 5,9214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid černá

10400876

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid černá

10400968

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10401101

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm PVDF přírodní

10401774

Cenové rozmezí
90,1375 Kč - 55,9036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10400883

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní