Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3507 Kč - 5,9961 Kč | 7725 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4424 Kč - 6,9662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3049 Kč - 4,5877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 45,1664 Kč - 80,3344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 54,6486 Kč - 95,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 63,9915 Kč - 98,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6634 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,267 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5784 Kč - 1,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0098 Kč - 1,2468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1134 Kč - 1,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou